Z4V7H 355-02Z
品番:101082491
アーカイブ

製品詳細
- スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
- 3 ケーブル引込口 側面 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 位置検出にのみ使用可能
- EN50041準拠の固定
- スイッチング点(EN50041 準拠)
注文データ
製品タイプの説明Z4V7H 355-02Z
部品番号(注文番号)101082491
EAN(欧州部品番号)4030661063812
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
ハウジング形状標準構造設計
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
レバー材質金属フィルム
総重量356g
一般データ - 仕様
安全接点数2
安全性評価
規定BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
機械的データ
動作エレメントローラレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力、最小17N
作動速度, 最大2.5m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis
注意バウンス時間動作速度によるバウンス時間
作動トルク、最小0.3Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプFemale connector
機械的データ - 寸法
センサー長57.3mm
センサーの幅40.5mm
センサーの高さ173.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
切り替え時間、最大2ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/23 21:15