355 roller lever 7H-2138
Z4V7H 355-02Z-2138
Z4V7H 355-02Z-2138
品番:
151181233
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z4V7H 355-02Z-2138 | Schmersal - The DNA of Safety