Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138 | Schmersal - The DNA of Safety
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
355 roller lever 7H-2138
Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138
Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138
品番:
101157452
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
3 ケーブル引込口 側面 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号