336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
Z4VH 336-02Z-1058
Z4VH 336-02Z-1058
アーカイブ
品番:
101102348
製品詳細
アクチュエータは10°調整可
EN 50041による設計
熱可塑性樹脂性ケース
エレベータに適合
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
Z4VH 336-02Z-1058 | Schmersal - The DNA of Safety