Z4VH 336-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 roller lever H
Z4VH 336-11Z-M20
Z4VH 336-11Z-M20
品番:
151151762
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
EN 50041による設計
アクチュエータは10°調整可
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号