235 spring rod lever AF
ZAF 235-11Z
ZAF 235-11Z
品番:
153004136
製品詳細
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
位置検出にのみ使用可能
全方向可能
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号