256 spring rod lever AF
ZAF 256-11Z
ZAF 256-11Z
品番:
153004135
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
位置検出にのみ使用可能
全方向可能
EN50047準拠の固定
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
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
ZAF 256-11Z | Schmersal - The DNA of Safety