ZFH 232-02F
品番:101182020
アーカイブ

製品詳細
- 継続スイッチ付
- セーフティ・フットスイッチとしても可能
- 低いペダル操作位置
- ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 高度の安定性
- シングル・ペダル・タイプ
- アルミニウム製ケース
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ZFH 232-02F
部品番号(注文番号)101182020
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-18
ETIM番号、バージョン7.0EC001258
ETIM番号、バージョン6.0EC001258
一般データ
規格BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ペダルの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
保護シールドの材質アルミニウム
ハウジングの色RAL 9006(白色アルミニウム)
総重量1,700g
一般データ - 仕様
保護シールドYes
双安定機能Yes
調査可能 Yes
NC接点の数2
ケーブルグラントの数1
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力、最小260N
作動力, 最大380N
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ274mm
幅170mm
高さ189mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチ原理スナップアクション
スイッチ素子NC接点
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/16 01:30