ZQ 700 ST-AS
品番:101215046
アーカイブ

製品詳細
- ASインターフェースM12接続, 下部
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 10mまでのロープの長さに対するバネ
- 解除レバー
- 位置表示
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 二重絶縁
- 内蔵ASインターフェース
- AS-iパワー24に適切
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ZQ 700 ST-AS
部品番号(注文番号)101215046
EAN(欧州部品番号)4030661404455
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002033
ETIM番号、バージョン6.0EC002033
認証
証明書ASi-SaWcULus
一般データ
規格EN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ハウジングカバーの材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
ワイヤー長、最大10m
応答時間、最大100ms
総重量230g
安全性評価
規定EN IEC 61508
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値1.40 x 10⁻⁸/h
注記 (PFH)up to max. 5,000 switching cycles/year
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小100,000操作
作動力, 最大200N
作動ストローク400mm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12、4芯、(Aコード化)
機械的データ - 寸法
センサー長51mm
センサーの幅40.5mm
センサーの高さ182.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz, 振幅 0.35 mm / 5 g
耐衝撃15 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 V
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電流50mA
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数3,600/h
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧18 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン V 3.0
AS-i プロファイル S-0.B.F.F
AS-I、IOコード0x0
AS-I, ID コード0xB
AS-I、IDコード10xF
AS-I、IDコード20xF
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Channel 2 switched
AS-i パラメータービット、P1No function
AS-i パラメータービット、P2No function
AS-i パラメータービット、P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)FID: periphery errorSet the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
ピン配列
ピン 1AS-Interface +
ピン 2n.c.
ピン 3AS-Interface -
ピン 4n.c.
Note
注記 (一般)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesRecommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.The addressing must take place via the M12 connector or the flat cable connection.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/05 10:26