ZQ 900-02
品番:101186146

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
- 解除レバー
- 位置表示
- 堅牢な設計
- 広い配線用スペース
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- 外部防水パッキング
- ワイヤーの引張り・切断検出
注文データ
製品タイプの説明ZQ 900-02
部品番号(注文番号)101186146
EAN(欧州部品番号)4030661325934
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002033
ETIM番号、バージョン6.0EC002033
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
ハウジングカバーの材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
ワイヤー長、最大75m
総重量1,400g
一般データ - 仕様
表示灯No
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.75 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長69.7mm
センサーの幅71.5mm
センサの高さ、最小220.3mm
センサーの高さ, 最大236.3mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
相対湿度, 最大95%
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理スナップアクション
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesFor lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.The screwed G24-M20 indicator lamp must be ordered separately, see accessories.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/02 17:03