ZQ315AR-02
品番:103044926

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- ワイヤーの引張り・切断検出
- EN 50041による設計
- 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
- ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
注文データ
製品タイプの説明ZQ315AR-02
部品番号(注文番号)103044926
EAN(欧州部品番号)4030661616834
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002033
ETIM番号、バージョン6.0EC002033
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
ハウジング形状標準構造設計
EN 50041に準拠したアクチュエーター型B
筐体材質金属、亜鉛ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
ワイヤー長、最大25m
総重量467g
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点100,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小10,000,000操作
アクチュエータ方向right
強制開離力、最小50N
取り付けネジの締め付けトルク2Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク2.6Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.34 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
電気接続部の締付けトルク、 最小0.6Nm
電気接続部の最大締め付けトルク 0.8Nm
機械的データ - 寸法
長さ32.4mm
幅40mm
高さ93.4mm
アクチュエーターの幅91mm
アクチュエーターの高さ21.4mm
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
保護等級I
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui300 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流400A
使用カテゴリー AC-15240VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメント2 NC接点
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner.At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessoriesRecommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/22 00:23