235 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZR 235-02Z-1637
ZR 235-02Z-1637
アーカイブ
品番:
101178900
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
ZR 235-02Z-1637 | Schmersal - The DNA of Safety