235 roller plunger R
ZR 235-02Z-RVA
ZR 235-02Z-RVA
品番:
151177455
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
ZR 235-02Z-RVA | Schmersal - The DNA of Safety