256 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZR 256-02Z-ST-RE-2589-4
ZR 256-02Z-ST-RE-2589-4
アーカイブ
品番:
103016793
製品詳細
EN50047準拠の固定
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号