256 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZR 256-11Z-M20
ZR 256-11Z-M20
アーカイブ
品番:
101160535
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
EN50047準拠の固定
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号