ZR 332-11Y-1759
品番:101093074
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 大きな接点ブレイク
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- 金メッキされた銀接点
- 磁気格納装置-スナップシステム
- 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
- EN 50041による設計
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ZR 332-11Y-1759
部品番号(注文番号)101093074
EAN(欧州部品番号)4030661454610
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
EN 50041に準拠したアクチュエーター型C
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量249g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
補助接点数1
安全接点数1
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントローラープランジャー式
ローラー材質真鍮
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力31N
接点の開き> 2 x 1.25 mm (for complete stroke)
作動速度、最小10mm/min
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプFemale connector
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ116.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-30 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大2.5ms
最大スイッチング周波数3,000/h
切り替え時間、最小1.5ms
接点材質、電気的金めっき銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 20:41