335 roller plunger R
ZR 335-11Z-U90-2891
ZR 335-11Z-U90-2891
品番:
153012686
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
ZR 335-11Z-U90-2891 | Schmersal - The DNA of Safety