ZS 232-11 ベース KPL.
品番:101113330

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ネジ端子式
注文データ
製品タイプの説明ZS 232-11 ベース KPL.
部品番号(注文番号)101113330
EAN(欧州部品番号)4030661100456
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量23g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
機械寿命, 最小20,000,000操作
作動力9N
作動速度10mm/min
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
端子(機械)ネジ接続
環境条件
保護等級IPIP40
クリップまたは端子の保護等級IP00(コネクター無し)
使用周囲温度-30 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチ原理スナップアクション
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/24 14:17