235 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZS 235-11Z-ST-3142-2
ZS 235-11Z-ST-3142-2
アーカイブ
品番:
103051285
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ATEX(欧州防爆指令)防爆指令ゾーン2、22への防爆
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
ZS 235-11Z-ST-3142-2 | Schmersal - The DNA of Safety