ZS 255-02Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
255 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエータ
ZS 255-02Z
ZS 255-02Z
アーカイブ
品番:
101169963
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
63 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号