256 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZS 256-11Z-2042
ZS 256-11Z-2042
アーカイブ
品番:
101150810
製品詳細
EN50047準拠の固定
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
ZS 256-11Z-2042 | Schmersal - The DNA of Safety