256 plunger S
ZS 256-11Z-M20
ZS 256-11Z-M20
品番:
151160536
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
EN50047準拠の固定
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
58 mm x 50,5 mm x 31 mm
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
製品比較
日本 (JA)
ログイン
ZS 256-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety