ZS 332-11Y-M20
品番:
101149622
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 大きな接点ブレイク
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- 金メッキされた銀接点
- 磁気格納装置-スナップシステム
- 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
- EN 50041による設計
注文データ
注記 (配信容量) |
Not available! |
製品タイプの説明 |
ZS 332-11Y-M20 |
部品番号(注文番号) |
101149622 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661152516 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC000030 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC000030 |
認証
|
CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング形状 |
標準構造設計 |
EN 50041に準拠したアクチュエーター型 |
B |
ハウジング 材質 |
軽金属ダイキャスト |
ハウジング材質コーティング材 |
塗装 |
総重量 |
190 g |
一般データ - 仕様
安全機能 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
1 |
安全性評価
規定 |
EN IEC 60947-5-1 |
ミッションタイム |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
20,000,000 操作 |
機械的データ
動作エレメント |
プランジャー |
機械的寿命、最小 |
30,000,000 操作 |
作動力 |
31 N |
接点の開き |
> 2 x 1.25 mm (for complete stroke) |
作動速度、最小 |
10 mm/min |
スイッチングポイントの繰り返し精度 |
0.02 mm |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
1.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプ |
Female connector |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
40 mm |
センサーの幅 |
40 mm |
センサーの高さ |
103.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
使用周囲温度 |
-30 ... +80 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
500 V |
定格インパルス耐電圧 Uimp |
4 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
6 A |
要求定格短絡電流 |
1,000 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
2.5 A |
スイッチエレメント |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
バウンス時間、最大 |
2.5 ms |
最大スイッチング周波数 |
3,000 /h |
切り替え時間、最小 |
1.5 ms |
接点材質、電気的 |
金めっき銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions (supplementary sheet/quick guide)
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Dimensional drawing actuator
Switch travel diagram
replacement part
131149622 ZS 332-11Y-M20
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 大きな接点ブレイク
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- 金メッキされた銀接点
- 磁気格納装置-スナップシステム
- 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
- EN 50041による設計
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/16 20:12