ZSD-H
品番:101163725

製品詳細
- 現場のイネーブルスイッチの保全に関する取り付けアングル
注文データ
製品タイプの説明ZSD-H
部品番号(注文番号)101163725
EAN(欧州部品番号)4030661504551
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-38
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-38
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-38
ETIM番号、バージョン7.0EC002571
ETIM番号、バージョン6.0EC002571
一般データ
総重量222g
機械的データ - 寸法
幅84mm
高さ53mm
深さ81mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/18 20:36