ZSD5CC
品番:103043703

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 耐油・ベンジン
- ANSIロボット水準に従ったロボット使用に最適です。
- 冗長性のある接点構成は、従来型のセーフティリレーユニットによる信号処理を可能にします
- 接点はリセット時に閉じません。 (#01#段階→#02#段階)
注文データ
製品タイプの説明ZSD5CC
部品番号(注文番号)103043703
EAN(欧州部品番号)4030661623351
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-38
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-38
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-38
ETIM番号、バージョン7.0EC002571
ETIM番号、バージョン6.0EC002571
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
筐体材質樹脂, 熱可塑性樹脂性, 自己消火性
総重量268g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
B10D 常閉接点 (NC)100,000操作
機械的データ
注記 (機械的寿命)NO:
ステージ 1 - 2 - 1: 100万回
ステージ 1 - 2 - 3 - 1: 10万回
ステージ 1 - 2 - 1: 100万回
ステージ 1 - 2 - 3 - 1: 10万回
強制開離距離4.7mm
強制開離力、最小70N
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
接続スプリングプーリー接続
認定ケーブル断面積、最小7mm
認定ケーブル断面積, 最大13mm
ケーブル断面積、最小0.2 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
環境条件
保護等級IPIP66
使用周囲温度-10 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +80 °C
相対湿度, 最小45%
相対湿度, 最大85%
注記 (相対湿度)結露なし
耐振動オペレーション: 5 … 55 Hz, 振幅 0,5 mm min./ ダメージ: 16,7 Hz, 振幅 1,5 mm min.
耐衝撃操作:150 m/s²、ダメージ1.000 m/s²
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
定格動作電圧250VAC
動作電流2,500mA
外部ワイヤとデバイスのヒューズ定格10A f
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
Electrical data - Contacts
電圧, 使用カテゴリー AC-15125VAC
電流、使用カテゴリー AC-151.5A
電圧, 使用カテゴリー DC-13125VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.22A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15125VAC
電流、使用カテゴリー AC-151A
電圧, 使用カテゴリー DC-13125VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.22A
アクセサリー
推奨セーフティスイッチSRB, 2-channel with cross-wire detection
Note
注記 (一般)1) If the device is to be used in a damp room, a suitable connection cable must be used.1) This device has been tested for impact and fire resistance according to UL508.Customer-specific versions, with connecting cable, are available upon request.Only a double shielded cable is authorised as supply line.The monitoring module must offer the possibility of cross-wire monitoring.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 04:48