ZSM 241-01XR-R
品番:101174458

注文データ
製品タイプの説明ZSM 241-01XR-R
部品番号(注文番号)101174458
EAN(欧州部品番号)4030661303765
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状長方形の
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量240g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全機能Yes
安全接点数1
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点50,000操作
機械的データ
動作エレメントプランジャー
ラッチング ポジション底部
ケーブルグランドの位置右
機械寿命, 最小50,000操作
機械的データ - 電気機械式
接続既配線ケーブル
機械的データ - 寸法
センサー長94mm
センサーの幅33mm
センサーの高さ33mm
環境条件
保護等級IPIP54
使用周囲温度-25 ... +40 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流4A
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大230VAC
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-134A
スイッチエレメント1 NC接点
スイッチ原理マグネットスナップアクションラッチング電磁式リセット
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
スイッチオン時間、最大9s
最低非番時間291s
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/24 09:31