ZUGSTANGE 1000 MM
品番:101072426

注文データ
製品タイプの説明ZUGSTANGE 1000 MM
部品番号(注文番号)101072426
EAN(欧州部品番号)4030661110653
一般データ
総重量235g
機械的データ - 寸法
長さ1,000mm
幅12mm
深さ2.5mm
その他のデータ
注意 (アプリケーション)Zugstange 1000M für AY 03
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 21:30