236 rod lever 10H
ZV10H 236-11Z-2753
ZV10H 236-11Z-2753
品番:
151217108
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
ZV10H 236-11Z-2753 | Schmersal - The DNA of Safety