235 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZV14H 235-02Z-ST
ZV14H 235-02Z-ST
アーカイブ
品番:
101176143
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
アクチュエータは10°調整可
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
ZV14H 235-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety