ZV14H 236 ST-AS | Schmersal - The DNA of Safety
More
AS - 236 roller lever 14H
ZV14H 236 ST-AS
ZV14H 236 ST-AS
アーカイブ
品番:
103014405
製品詳細
ASインターフェースM12接続
熱可塑性樹脂性ケース
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 77 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
ASインターフェースLED・状況表示
内蔵ASインターフェース
AS-iパワー24に適切
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する