236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
ZV15H 236-02Z
ZV15H 236-02Z
アーカイブ
品番:
103002416
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する