236 roller lever 1H
ZV1H 236-11Z-M16-1637
ZV1H 236-11Z-M16-1637
品番:
151183265
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
アクチュエータは10°調整可
二重絶縁
EN50047準拠の固定
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
ZV1H 236-11Z-M16-1637 | Schmersal - The DNA of Safety