235 roller lever 7H-2138
ZV7H 235-11Z-2138-1
ZV7H 235-11Z-2138-1
品番:
151134541
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
アクチュエータは10°調整可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
ZV7H 235-11Z-2138-1 | Schmersal - The DNA of Safety