Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. 064
  2. 064 roller lever 2A
064 roller lever 2A

064 roller lever 2A

  • metaalbehuizing
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
  • 2 kabelingangen M 25 x 1.5
  • 3 of 4 Contacten
  • Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
6 Producten
T2A 064-03Y

T2A 064-03Y

Artikelnummer 101060773

Positieschakelaar

T2A 064-11Y

T2A 064-11Y

Artikelnummer 101089559

Positieschakelaar

T2A 064-12Y

T2A 064-12Y

Artikelnummer 101060745

Positieschakelaar

T2A 064-12Y-2512-4

T2A 064-12Y-2512-4

Artikelnummer 151210912

Positieschakelaar

T2A 064-12Y-R=2X45GR

T2A 064-12Y-R=2X45GR

Artikelnummer 101149062

Positieschakelaar

T2A 064-12Y-R=2X90°

T2A 064-12Y-R=2X90°

Artikelnummer 101180391

Positieschakelaar

6 Gevonden resultaten.