161212892
Artikelnummer:161212892

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Robuuste uitvoering
- Grote aansluitruimte
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- Externe waterdichte manchet
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Artikelnummer (bestelnummer)161212892
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661673622
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002033
ETIM-nummer, versie 6.0EC002033
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriftenEN 60079-31EN IEC 60079-0
Explosiebeveiligingszones22
Explosiebeveiligingscategorie3D
ExplosiebeveiligingsmarkeringD II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van het behuizingsdekselStaal
Lengte van het koord, maximum75m
Brutogewicht1.470g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, maximum200N
Bedieningsrichtingen richtingEenzijdig
bedieningsweg400mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Klembereik van de kabelwartel, minimum7mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum12mm
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor57mm
Breedte van de sensor71,5mm
Hoogte van de sensor, minimum 221mm
Hoogte van de sensor, maximum237mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +55 °C
Relatieve vochtigheid, minimum30%
Relatieve vochtigheid, maximum95%
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Leveringsomvang
LeveringsomvangInclusief EX kabelwartel en sluitschroef
Opmerking
Opmerking (algemeen)Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.Bij spanlengtes van meer dan 10 m moeten alle 3 tot 5 m kabelsteunen voorzien worden.Omwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/07/2026, 00:47