163003075
Artikelnummer:163003075

Product omschrijving
- 2 Contacten
- Uitvoering tweepedalig
- Kleine, platte vorm
- Modern symmetrisch design
- met Aansluitkabel, 2 m
- Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Artikelnummer (bestelnummer)163003075
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661427775
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versie 7.0EC001258
ETIM-nummer, versie 6.0EC001258
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingschokbestendig thermoplast
Materiaal van de pedaalASB thermoplast
Kleur van de behuizingRAL 9006 (Wit aluminium)
RAL-kleur van de pedaal9005
Kleur van de pedaalZwart
Brutogewicht972g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal wisselcontacten1
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel2m
aansluitwijzeAansluitkabel
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte215mm
Hoogte49mm
Diepte138mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-25 ... +60 °C
Elektrische gegevens
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementWisselcontact (NO/NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/08/2026, 09:29