163045541
Artikelnummer:163045541

Product omschrijving
- Bulkverpakking
- voor Ba9S LED's
- Snap-On Montage
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet langer bestaand artikel
Artikelnummer (bestelnummer)163045541
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661565194
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-30
UitvoeringVerlichtingselement
BouwvormSnap-on
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht180g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Mechanische gegevens
BevestigingContactdrager
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte44mm
Breedte9mm
Hoogte31mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Relatieve vochtigheid, maximum93%
Opmerking (relatieve vochtigheid)geen berijpingniet-condenserend
Trillingsvastheid10 … 150 Hz, met 20 g
schokbestendig30 g / 18 ms
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum2.000m
Omgevingstemperatuur, schakelelement, maximaal+60°C
Omgevingstemperatuur, schakelelement, minimaal-25°C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning250VAC
Stroomverbruik, maximum0,5W
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Compatibel met SMF-contactdragerLampvoet, CLP-productenreeks, CLP-serie, Schakelaar vooraan
Leveringsomvang
Leveringsomvang20 Stuk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/08/2026, 11:37