220_5STV
Artikelnummer:103059909

Product omschrijving
- Edelstaal (V4A)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product220_5STV
Artikelnummer (bestelnummer)103059909
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661667867
Algemene gegevens
Materiaalstainless steel AISI 316L
Brutogewicht219g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Sleutelwijdte, bekwijdte24SW
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduidingM20 x 1.5
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/10/2026, 23:03