Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. 235
  2. 235 Rolhefboom K
235 Rolhefboom K

235 Rolhefboom K

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
8 Producten
TK 235-20Z

TK 235-20Z

Artikelnummer 151091550

Positieschakelaar

ZK 235-02Z

ZK 235-02Z

Artikelnummer 151107881

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZK 235-11Z-M20

ZK 235-11Z-M20

Artikelnummer 151164307

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

TK 235-11Z-M20

TK 235-11Z-M20

Artikelnummer 151168157

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

TK 235-02Z-M20

TK 235-02Z-M20

Artikelnummer 151169651

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZK 235-11Z-M20-1637

ZK 235-11Z-M20-1637

Artikelnummer 151168376

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

ZK 235-02Z-ST

ZK 235-02Z-ST

Artikelnummer 151177144

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

TK 235-11Z-M20-2415

TK 235-11Z-M20-2415

Artikelnummer 151166597

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

8 Gevonden resultaten.
null