Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRITEN
Schmersal
  1. 235
  2. 235 Staafhefboom 10H
235 Staafhefboom 10H

235 Staafhefboom 10H

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
8 Producten
TV10H 235-11Z

TV10H 235-11Z

Artikelnummer 151091574

Positieschakelaar

ZV10H 235-11Z-M20

ZV10H 235-11Z-M20

Artikelnummer 151168162

Positieschakelaar

TV10H 235-11ZUE

TV10H 235-11ZUE

Artikelnummer 153009577

Positieschakelaar

ZV10H 235-11Z-1183

ZV10H 235-11Z-1183

Artikelnummer 151099963

Positieschakelaar

TV10H 235-02Z

TV10H 235-02Z

Artikelnummer 151091576

Positieschakelaar

TV10H 235-20Z

TV10H 235-20Z

Artikelnummer 151091575

Positieschakelaar

ZV10H 235-02Z

ZV10H 235-02Z

Artikelnummer 151145033

Positieschakelaar

ZV10H 235-11Z-ST

ZV10H 235-11Z-ST

Artikelnummer 151152074

Positieschakelaar

8 Gevonden resultaten.