Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. 256
  2. 256 Rolhefboom 3K
256 Rolhefboom 3K

256 Rolhefboom 3K

  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
2 Producten
Z3K 256-11Z

Z3K 256-11Z

Artikelnummer 151112689

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

T3K 256-11Z

T3K 256-11Z

Artikelnummer 101112704

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

2 Gevonden resultaten.