schmersal_s_icon.png

2N L1 VOICE ALARM STATION SET

Artikelnummer: 103013036

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Twee spraakstations voor cabinedak en liftschacht

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

2N L1 VOICE ALARM STATION SET

Artikelnummer (bestelnummer)

103013036

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661487960

Algemene gegevens

Brutogewicht

830 g

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur

-20 ... +70 °C

Taalfilter

Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 17/08/2025 07:39