2N L1 VOICE ALARM STATION SET
项目编号:
103013036
- Two intercom stations for car roof and lift shaft
订货数据
型号 |
2N L1 VOICE ALARM STATION SET |
商品编号(订购编号) |
103013036 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661487960 |
总体数据
毛重 |
830 g |
环境条件
工作环境温度 |
-20 ... +70 °C |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/26 上午1:18