2N L1 VOICE ALARM STATION SET
Artikelnummer:
103013036
2N L1 VOICE ALARM STATION SET
Artikelnummer:
103013036
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Two intercom stations for car roof and lift shaft
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
2N L1 VOICE ALARM STATION SET |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103013036 |
EAN (European Article Number) |
4030661487960 |
Globala egenskaper
Bruttovikt |
830 g |
Omgivningsförhållanden
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
EU-försäkran om överensstämmelse
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-06-18 11:43