schmersal_s_icon.png

2N L1 VOICE ALARM STATION SET

Código do item: 103013036

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Duas estações de intercomunicação para o teto do carro e o poço do elevador

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

2N L1 VOICE ALARM STATION SET

Número de artigo (Número de encomenda)

103013036

EAN (European Article Number)

4030661487960

Propriedades globais

Peso bruto

830 g

Ambiente

Temperatura ambiente

-20 ... +70 °C

Filtro de idioma

Manual de instruções e Declaração de conformidade

Declaração de conformidade CE

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 06/10/2025 13:41