2N L1 VOICE ALARM STATION SET
Varenummer:
103013036
2N L1 VOICE ALARM STATION SET
Varenummer:
103013036
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Two intercom stations for car roof and lift shaft
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
2N L1 VOICE ALARM STATION SET |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103013036 |
EAN (European Article Number) |
4030661487960 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
830 g |
Omgivelsesbetingelser
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.06.2025, 10:16