2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer:103013040

Product omschrijving
- Centrale unit
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product2N L8 CENTRAL UNIT
Artikelnummer (bestelnummer)103013040
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661488004
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenTÜV
Algemene gegevens
Brutogewicht3.429g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte300mm
Hoogte170mm
Diepte72mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur+0 ... +40 °C
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning100 ... 240 VAC
Type spanningsbereikAC
Nominale bedrijfsspanning100 ... 240 VAC
Nominale bedrijfsstroom750mA
Stroomverbruik, maximum60W
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/11/2026, 00:49