2N VOICE ALARM STATION L8 COP
Artikelnummer:
103013059
2N VOICE ALARM STATION L8 COP
Artikelnummer:
103013059
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Connector for connecting the basic comunication unit with Lift 8 COP
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
2N VOICE ALARM STATION L8 COP |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103013059 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661488233 |
Certificeringen - Voorschriften
|
TÜV |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
65 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
81 mm |
Hoogte |
81 mm |
Diepte |
30 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/08/2025 11:04