2N VOICE ALARM STATION L8 COP
Artikelnummer:
103013059
2N VOICE ALARM STATION L8 COP
Artikelnummer:
103013059
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Stik til tilslutning af basisintercom-enheden med Lift 8 COP
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
2N VOICE ALARM STATION L8 COP |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103013059 |
EAN (European Article Number) |
4030661488233 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
65 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
81 mm |
Højde |
81 mm |
Dybde |
30 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
EF overensstemmelseserklæring
TÜV-certifikation
Brochure
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.03.2025 18.06