schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L8 COP

Código do item: 103013059

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Conector para ligação da unidade básica de intercomunicação com o Lift 8 COP

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

2N VOICE ALARM STATION L8 COP

Número de artigo (Número de encomenda)

103013059

EAN (European Article Number)

4030661488233

Homologações - Instruções

Certificados

TÜV

Propriedades globais

Peso bruto

65 g

Dados mecânicos - dimensões

Largura

81 mm

Altura

81 mm

Profundidade

30 mm

Filtro de idioma

Manual de instruções e Declaração de conformidade

Declaração de conformidade CE

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 30/12/2024 12:18